Наклонная крыша надежно защищает корпус от попадания воды и грязи сверху.
- Статья №.:
- AX 2476010
- Описание продукта
- Наклонная крыша надежно защищает корпус от попадания воды и грязи сверху.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Поверхность
- Шлифовка, зерно 240
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- May also be screw-fastened for dynamic loads
- Размер
- Высота: 47 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 350 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,48 kg
- Gross weight
- 3,68 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177938267
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- AX защитная крыша, для ШГ: 600x350 мм, нержавеющая сталь
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Руководство