Для удлинения разъемов внутри корпуса, например, промышленных корпусов и коммутаторов, до внешней стороны корпуса.
- Статья №.:
- SZ 2482220
- Исполнение
- Настенный разъем USB 2.0 тип A – внутренний штекер тип A
- Описание продукта
- Для вывода разъемов оборудования, например, промышленных ПК и коммутаторов, на внешнюю сторону корпуса. Настенное подключение занимает площадь, как один выключатель.
- Преимущества
- быстрый доступ для сервисных работ
- степень защиты корпуса сохраняется
- Контргайка сама врезается в покрытие поверхности, образуя электропроводящее соединение
- неспадающая защитная крышка
- Материал
- Корпус: Латунь
Крышка: Алюминий
Уплотнение: Полиамид - Поверхность
- Корпус: никелировка
Крышка: анодированная - Длина
- 1 м
- Размер
- Длина: 1 м
- Для толщины стенки (макс.)
- 1 ‐ 6 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP67 with sealed protective cap
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,095 kg
- Gross weight
- 0,107 kg
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177516328
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Описание продукта
- SZ Удлинитель интерфейса с настенным креплением, USB, L: 1000 мм
- Документация
- Info sheet