Для наклеивания на внутренних поверхностях двери.
- Статья №.:
- SZ 2513000
- Описание продукта
- Для наклеивания на поверхности.
- Материал
- Полистирол с самоклеящимися крепежными полосками
Без галогенов - Цвет
- Эквивалент RAL 7035
- Высота в свету
- 286 мм
- Ширина в свету
- 438 мм
- Глубина в свету
- 45 мм
- Указание
- In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
- Подходит для формата бумаги
- DIN A3 альбомный
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,28 kg
- Gross weight
- 0,31 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177025899
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Описание продукта
- SZ карман для документации, DIN A3, горизонтальный