Для крепления к перфорированной рейке двери на любой высоте. Гибко и просто регулируется по ширине.
- Статья №.:
- AX 2515200
- Описание продукта
- Для крепления к перфорированной рейке двери на любой высоте. Гибко и просто регулируется по ширине.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные винты
- Высота в свету
- 210 мм
- Clear width, range
- 325 - 425 mm
- Подходит для ширины двери
- 400 мм
500 мм - Подходит для
- Тип корпуса: AX
AE sheet steel
CX one-piece console - Размер
- Глубина: 35 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,65 kg
- Gross weight
- 0,83 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177938304
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Описание продукта
- AX карман для документации из листовой стали, с регулировкой ширины, L: 325 - 425 мм, для ширины двери 400 / 500 мм
- Документация
- Info sheet