Для фиксации открытой двери. Монтируется без механической доработки корпуса.
- Статья №.:
- AX 2519010
- Описание продукта
- Для фиксации открытой двери. Монтируется без механической доработки корпуса.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- For installation in AX sheet steel only in combination with the AX interior installation rail (2393.XXX)
- Подходит для типа корпуса
- AX листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,076 kg
- Gross weight
- 0,086 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177938335
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- AX фиксатор двери
- Документация
- Info sheet