Для замочных вкладышей (ключ с двойной бородкой прилагается к каждому шкафу).
- Статья №.:
- SZ 2546000
- Исполнение
- Треугольник 8 мм
- Описание продукта
- Под установку замочных вкладышей
- Указание
- Корпус, шкаф и системы замков в стандартном исполнении поставляются с подходящим ключом
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,045 kg
- Gross weight
- 0,049 kg
- Код ТНВЭД
- 83017000
- EAN
- 4028177027510
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- Описание продукта
- SZ ключ для распределительного шкафа, треугольник 8 мм