- Артикульный номер:
- SZ 2566.450
- Исполнение
- two-piece
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
- When installing in enclosure width >760 mm, 2 packs are required
- Размер
- Ширина: 401 мм
Глубина: 221 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
- Подходит для арт. №
- 1110.000
- 1114.000
- 1130.000
- 1213.000
- 1350.000
- 1115.000
- 1214.000
- Фланш-панель
- Размер: 6
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,3 kg
- Gross weight
- 1,36 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73079100
- EAN
- 4028177973138
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
-
SZ Metal gland plate, two-part, for AX, with foam rubber cable clamp strip, WD 401x221 mm, for gland plate size 6