- Статья №.:
- AX 2572100
- Описание продукта
- Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
- Кол-во метрических размеченных отверстий
- 6 x M16
4 x M20
10 x M25
2 x M32
2 x M40
- Размер
- Ширина: 339 мм
Глубина: 149 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
- Фланш-панель
- Размер: 2
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66 при корректном монтаже
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,6 kg
- Gross weight
- 0,605 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73079100
- EAN
- 4028177925236
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
-
SZ металлическая фланш-панель, для AX, с метрическими размеченными отверстиями, ШВ: 339x149 мм, для фланш-панелей размер 2