Металлическая фланш-панель с метрической разметкой, для AX

Статья №.: AX 2573100

Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.

Статья №.:
AX 2573100
Описание продукта
Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Указание
Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
Кол-во метрических размеченных отверстий
4 x M12
4 x M16
7 x M20
15 x M25
2 x M32
2 x M40
Размер
Ширина: 447 мм
Глубина: 149 мм
Подходит для
Тип корпуса: AX
Фланш-панель
Размер: 3
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12K
Number knockouts
4
4
7
15
2
2
Metric diameter
M12
M16
M20
M25
M32
M40
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,81 kg
Gross weight
0,82 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73079100
EAN
4028177925205
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Описание продукта
SZ металлическая фланш-панель, для AX, с метрическими размеченными отверстиями, ШВ: 447x149 мм, для фланш-панелей размер 3
Допуски
UL + C-UL - FTTA
Документация
Info sheet
Прочая техническая информация