Для надежной прокладки кабеля, например, от шкафа или монтажной панели к двери.
- Статья №.:
- SZ 2590000
- Описание продукта
- Для надежной прокладки кабеля, например, от шкафа или монтажной панели к двери. Возможность крепления для обычных кабельных хомутов на держателе кабельного шланга, так кабель можно крепить на входе/выходе из кабельного шланга.
- Материал
- полиэтилен
- Комплект поставки
- 1 ролик = 25 м
- Внутренний диаметр
- 48 мм
- Размер
- Длина: 25 м
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,742 kg
- Gross weight
- 4,8 kg
- Код ТНВЭД
- 39173200
- EAN
- 4028177028869
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- SZ кабельный шланг , Ø 48 мм, L: 25 м