Для кабельного шланга, имеется возможность крепления для распространенных кабельных хомутов при фиксации кабеля на входе/выходе из кабельного шланга.
- Статья №.:
- SZ 2591000
- Описание продукта
- Для надежной прокладки кабеля, например, от шкафа или монтажной панели к двери. Возможность крепления для обычных кабельных хомутов на держателе кабельного шланга, так кабель можно крепить на входе/выходе из кабельного шланга.
- Материал
- Полиамид
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Suitable for Internal diameter
- 29 мм
- Указание по монтажу
- For installation in AX sheet steel only in conjunction with the AX interior installation rail (2394.XXX) or VX punched section with mounting flange 14 x 39 mm
- Монтаж в компактные распределительные шкафы AE с помощью универсального уголка SZ 2373.000
- Упаковка
- 20 шт.
- Вес нетто
- 0,46 kg
- Gross weight
- 0,515 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177028883
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- SZ держатель кабельного шланга, для кабельного шланга ø 29 мм