Для фиксации кабелей на профиле шкафа или деталях монтажной системы, просто зафиксировать в круглых отверстиях системной перфорации.
- Статья №.:
- SZ 2597000
- Описание продукта
- Моментальное решение для фиксации кабелей на профиле шкафа или деталях монтажной системы. Просто фиксируются в круглых отверстиях системной перфорации.
- Размер
- Длина: 150 мм
- Упаковка
- 100 шт.
- Вес нетто
- 0,1 kg
- Gross weight
- 0,101 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177029002
- ETIM 9
- EC000046
- ETIM 8
- EC000046
- ECLASS 8.0
- 27140702
- Описание продукта
- SZ кабельный хомут, L: 150 мм