Микровыключатель для силовых предохранительных разъединителей NH/планочных силовых разъединителей NH (185 мм)

Статья №.: SV 3071000

Статья №.:
SV 3071000
Описание продукта
Для сигнализации включения разъединителя NH (крышка).
Номинальный ток макс.
5 A
Для типоразмера
Силовые предохранительные разъединители NH разм. 000/00
Планочный силовой разъединитель NH разм. 00 - 3 (185 мм)
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,015 kg
Gross weight
0,018 kg
Код ТНВЭД
85366990
EAN
4028177036055
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV микровыключатель, для силового предохранительного разъединителя NH разм. 000/00, планочного силового разъединителя NH разм. 1-3