Съемный адаптер с возможностью установки кабельных вводов для целенаправленного подвода кабеля от соответствующих потребителей, например, фильтрующих вентиляторов и обогревателей шкафов. В сочетании с кабельными вводами служит также для разгрузки от натяжения.
- Статья №.:
- SK 3110200
- Описание продукта
- Съемный адаптер с возможностью установки кабельных вводов для целенаправленного подвода кабеля от соответствующих потребителей, например, фильтрующих вентиляторов SK и обогревателей шкафов. В сочетании с кабельными вводами служит также для разгрузки от натяжения.
- Цвет
- RAL 7035
- Упаковка
- 1 шт.
- Подходит для арт. №
- 3110.000
- 3118.000
- Вес нетто
- 0,026 kg
- Gross weight
- 0,027 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177188723
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Описание продукта
- SK съемный адаптер, для регулятора внутренней температуры и гигростата, для SK 3110.000/3118.000
- Допуски
- UL + C-UL (listed)
- Документация
- Info sheet