Регулирование числа оборотов относительно температуры для уменьшения шума и экономии энергии при неполной нагрузке.
- Статья №.:
- SK 3120200
- Описание продукта
- Регулирование числа оборотов относительно температуры для уменьшения шума и экономии энергии при неполной нагрузке.
- Технические характеристики
- Монтаж на 35 мм несущую шину EN 50 022
- Разделение по фазам при помощи микроконтроллера
- Макс. мощность вентилятора 300 Вт или 2 A
- Комплект поставки
- Регулятор числа оборотов
Датчик NTC, длина 1,80 м - Упаковка
- 1 шт.
- Число оборотов
- 100 %
- Указание
- Только для 1-фазных двигателей или агрегатов переменного тока
- Не предназначен для EC-двигателей
- Размер
- Ширина: 105 мм
Высота: 90,5 мм
Глубина: 60,2 мм - Диапазон установок
- 20 °C...55 °C
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 230 В
- Вес нетто
- 0,359 kg
- Gross weight
- 0,39 kg
- Код ТНВЭД
- 90321020
- EAN
- 4028177631441
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Описание продукта
- SK регулятор числа оборотов, для фильтрующих вентиляторов и воздухо-воздушных теплообменников, 100 - 230 V, ШВГ: 105 x 90,5 x 60,2 мм
- Документация
- Руководство