Фильтр-гармошка

Статья №.: SK 3171120

The high-quality pleated filter technology permits a significant increase in the volumetric air flow compared to conventional chopped-fibre filter mats. Cooling unit performance is improved and energy consumption is lower. The enhanced filtration properties also mean less dust in the enclosure or unit, and the resulting longer maintenance intervals reduce service costs significantly.

Статья №.:
SK 3171120
Исполнение
для фильтрующих вентиляторов/выходных фильтров
Материал
PET
Цвет
белый
Указание
Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №
3239.xxx
Размер
Ширина: 167 мм
Высота: 167 мм
Глубина: 21 мм
Класс фильтра
согл. DIN EN 779: G4
согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 in fan-and-filter units/roof-mounted fans/outlet filters
Указание к арт. №
No suitable for use in EMC filter fans.
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,2 kg
Gross weight
0,22 kg
Код ТНВЭД
56039390
EAN
4028177969155
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK Pleated filter IP54, for fan-and-filter units/outlet filters 3239.xxx, WHD: 167x167x21 mm
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Листы данных
Data sheets