Фильтр-гармошка

Статья №.: SK 3174120

The high-quality pleated filter technology permits a significant increase in the volumetric air flow compared to conventional chopped-fibre filter mats. Cooling unit performance is improved and energy consumption is lower. The enhanced filtration properties also mean less dust in the enclosure or unit, and the resulting longer maintenance intervals reduce service costs significantly.

Статья №.:
SK 3174120
Исполнение
для потолочного вентилятора
Материал
Pleated filter: Based on polyester, meltblown polycarbonate
Указание
Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №
3138.xxx
3139.xxx
3140.xxx
Размер
Ширина: 265 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 18 мм
Класс фильтра
согл. DIN EN 779: M5
согл. DIN EN ISO 16890: ISO ePM10 50 %
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 in fan-and-filter units/roof-mounted fans/outlet filters
Упаковка
12 шт.
Вес нетто
0,276 kg
Gross weight
0,4 kg
Код ТНВЭД
56039390
EAN
4028177969070
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK Pleated filter IP54, for roof-mounted fans 3138./3139./3140.xxx, WHD: 265x100x18 mm
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Листы данных
Data sheets