Революционная энергоэффективность благодаря инновационной гибридной технологии. Средняя экономия электроэнергии 75% благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок. Поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире. Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана.
- Статья №.:
- SK 3180800
- Исполнение
- настенные
- Преимущества
- Способствует снижению влияния на климат благодаря экономии энергии в среднем до 75% и уменьшению углеродного следа.
- Мульти-вольтажность и международные сертификаты обеспечивают удобство использования по всему миру
- Интеллектуальный и простой мониторинг благодаря прямой связи с порталом Smart Service Portal
- Удобное управление через IoT-интерфейс и приложение Scan & Service
- Материал
- Листовая сталь
- General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
Решетка: RAL 7012 - Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Встроенный электрический испаритель конденсата - Опции
- Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 0,78 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 0,78 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,44 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,44 кВт - Номинальное рабочее напряжение
- 110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Указание
- Соблюдайте инструкции по монтажу.
- При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями.
- Only suitable for use in semi-outdoor areas (see instructions for description)
- Указание к арт. №
- Допустимые краткосрочные отклонения напряжения: 110 В -10 % (99 В) и 240 В +10 % (264 В)
- Указание к арт. №
- null
- Номинальная мощность
- 0,56 кВт
- Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 378 м³/ч
Внутренний контур: 378 м³/ч - Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,9
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,9 - Исполнение
- настенные
- Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 570 мм
Глубина: 250 мм - Необходимый монтажный вырез
- Ширина выреза: 280 мм
Высота выреза: 550 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внутренний контур IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Хладагент/объем
- Хладагент: R-513A
Кол-во: 0,19 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,12 t - Регулирование температуры
- Контроллер e+ (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...60 °C
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Operating temperature range of refrigerant circuit (active)
- 3 °C...60 °C
- Heat pipe operating temperature range
- -20 °C...45 °C
- Диапазон установок
- 20 °C...50 °C
- Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,41 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,41 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,49 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,49 кВт - Допустимое давление (p макс.)
- 35 бар
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 16,5 kg
- Gross weight
- 16,95 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 265,52
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177966833
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
- SK wall-mounted cooling unit Blue e+ S, 0.78 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, sheet steel, WHD: 300 x 570 x 250 mm
- Листы данных
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Каталог технических систем