Фильтр-гармошка

Статья №.: SK 3181125

The high-quality pleated filter technology permits a significant increase in the volumetric air flow compared to conventional chopped-fibre filter mats. Cooling unit performance is improved and energy consumption is lower. The enhanced filtration properties also mean less dust in the enclosure or unit, and the resulting longer maintenance intervals reduce service costs significantly.

Статья №.:
SK 3181125
Исполнение
для фильтрующих вентиляторов/выходных фильтров
Материал
Pleated filter: Based on polyester, meltblown polycarbonate
Absorber mat: 100% polyester
Цвет
белый
Указание
Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №
3239.3xx
3239.7xx
Размер
Ширина: 167 мм
Высота: 167 мм
Глубина: 21 мм
Dimensions of absorber mat
Ширина: 173 мм
Высота: 173 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55 in fan-and-filter units/outlet filters
Указание к арт. №
No suitable for use in EMC filter fans.
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,24 kg
Gross weight
0,26 kg
Код ТНВЭД
56039390
EAN
4028177969100
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK Pleated filter IP55, for fan-and-filter units/outlet filters 3239.xxx, WHD: 167x167x21 mm
Допуски
CSA
UR + C-UR (recognized)
Листы данных
Data sheets