Фильтр-гармошка

Статья №.: SK 3182125

The high-quality pleated filter technology permits a significant increase in the volumetric air flow compared to conventional chopped-fibre filter mats. Cooling unit performance is improved and energy consumption is lower. The enhanced filtration properties also mean less dust in the enclosure or unit, and the resulting longer maintenance intervals reduce service costs significantly.

Статья №.:
SK 3182125
Исполнение
для фильтрующих вентиляторов/выходных фильтров
Материал
Pleated filter: Based on polyester, meltblown polycarbonate
Absorber mat: 100% polyester
Цвет
белый
Указание
Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №
3240.3xx
3240.7xx
3240.900
3241.7xx
3241.900
Размер
Ширина: 212,5 мм
Высота: 212,5 мм
Глубина: 21 мм
Dimensions of absorber mat
Ширина: 221 мм
Высота: 221 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55 in fan-and-filter units/outlet filters
Указание к арт. №
No suitable for use in EMC filter fans.
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,35 kg
Gross weight
0,38 kg
Код ТНВЭД
56039390
EAN
4028177969094
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK Pleated filter IP 55, for fan-and-filter units/outlet filters 3240./3241.xxx, WHD: 212.5x212.5x21 mm
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Листы данных
Data sheets