Фильтр-гармошка for fan-and-filter units, roof-mounted fans, cooling units and chillers

Статья №.: SK 3183125

The high-quality pleated filter technology permits a significant increase in the volumetric air flow compared to conventional chopped-fibre filter mats. Cooling unit performance is improved and energy consumption is lower. The enhanced filtration properties also mean less dust in the enclosure or unit, and the resulting longer maintenance intervals reduce service costs significantly.

Статья №.:
SK 3183125
Исполнение
для фильтрующих вентиляторов/выходных фильтров
Материал
Pleated filter: Based on polyester, meltblown polycarbonate
Absorber mat: 100% polyester
Цвет
белый
Указание
Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №
3243.3xx
3243.7xx
3243.900
3244.7xx
3244.900
3245.9xx
Размер
Ширина: 280 мм
Высота: 282 мм
Глубина: 21 мм
Dimensions of absorber mat
Ширина: 289 мм
Высота: 289 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55 in fan-and-filter units/outlet filters
Степень защиты
In conjunction with filter fans/outlet filters 3245.xxx, the protection category is IP 52
Указание к арт. №
No suitable for use in EMC filter fans.
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,57 kg
Gross weight
0,62 kg
Код ТНВЭД
56039390
EAN
4028177969087
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK Pleated filter IP 55, for fan-and-filter units/outlet filters 3243./3244./3245.xxx, WHD: 280x280x21 mm
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Листы данных
Data sheets