- Статья №.:
- SK 3201050
- Исполнение
- для термоэлектрического охладителя
- Описание продукта
- Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
- Материал
- Химическое волокно
- Указание
- Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
- Подходит для арт. №
- 3201.200
- 3201.300
- Размер
- Ширина: 90 мм
Высота: 106 мм
Глубина: 8 мм
- Класс фильтра
- согл. DIN EN 779: G2
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,01 kg
- Gross weight
- 0,014 kg
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177598676
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK сменная фильтрующая прокладка, для термоэлектрического охладителя, для SK 3201.200/3201.300, ШВГ: 90 x 106 x 8 мм