Адаптер Master-Slave для термоэлектрического охладителя

Статья №.: SK 3201070

С помощью адаптера Master-Slave возможно соединение между собой до 5 термоэлектрических охладителей.

Статья №.:
SK 3201070
Описание продукта
С помощью адаптера Master-Slave для термоэлектрического охладителя Rittal возможно соединение между собой до 5 термоэлектрических охладителей (1 Master, до 4 Slave). Подключение Master-Slave обеспечивает оптимальное охлаждение соединенных между собой в линейку шкафов.
Комплект поставки
Адаптер
Кабель подключения
Упаковка
1 шт.
Подходит для арт. №
3201.200
3201.300
Вес нетто
0,09 kg
Gross weight
0,094 kg
Код ТНВЭД
85444290
EAN
4028177598690
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
SK адаптер Master-Slave, для термоэлектрического охладителя
Документация
Info sheet
Листы данных
Каталог технических систем