Выходной фильтр Стандарт

Артикульный номер: SK 3237.200

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.

Артикульный номер:
SK 3237.200
Описание продукта
Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
Материал
ABS
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Выходной фильтр
Флисовый фильтр
Монтажный вырез
Ширина выреза: 92 мм
Высота выреза: 92 мм
Подходит для арт. №
SK 3237.1xx
Размер
Ширина: 116,5 мм
Высота: 116,5 мм
Глубина: 16 мм
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым фильтром
Type 3
Type 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 с флисовым фильтром
IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,1 kg
Gross weight
0,134 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177651616
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK выходной фильтр, стандартный, ШВГ: 116,5 x 116,5 x 16 мм
Допуски
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Сертификаты
EAC
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство