Выходной фильтр Стандарт

Статья №.: SK 3238200

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.

Статья №.:
SK 3238200
Описание продукта
Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
Материал
ABS
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Выходной фильтр
Флисовый фильтр
Монтажный вырез
Ширина выреза: 124 мм
Высота выреза: 124 мм
Подходит для арт. №
SK 3238.1xx
Размер
Ширина: 148,5 мм
Высота: 148,5 мм
Глубина: 24 мм
Степень защиты NEMA
Type 1 with pleated filter
Type 12 с флисовым фильтром
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,17 kg
Gross weight
0,18 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177651739
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK выходной фильтр, стандартный, ШВГ: 148,5 x 148,5 x 24 мм
Допуски
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство