Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
- Статья №.:
- SK 3238300
- Исполнение
- настенные
- Преимущества
- Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
- Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
- Монтаж без использования инструментов
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Выходной фильтр
Фильтр-гармошка - Монтажный вырез
- Ширина выреза: 124 мм
Высота выреза: 124 мм - Подходит для арт. №
- SK 3238.7xx
- Размер
- Ширина: 148,5 мм
Высота: 148,5 мм
Глубина: 34,2 мм - Степень защиты NEMA
- Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
- Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
- IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
- IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,161 kg
- Gross weight
- 0,206 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177997653
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
- SK Blue e+ outlet filter, for fan-and-filter unit 3238.7xx, WxH 148.5 x 148.5 mm, RAL 7035