Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.
- Статья №.:
- SK 3239124
- Исполнение
- настенные
- Описание продукта
- Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа.
- Product modification
- The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
- Вентилятор
- Осевой, двигатель постоянного тока
- Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
- при DC: 110 м³/ч
- Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
- при DC: 100 м³/ч
- Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)
- 1 x 3239200: 74 м³/ч
- 2 x 3239200: м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В (DC)
- Номинальная мощность Pэл
- при DC: 5,7 Вт
- Номинальный ток макс.
- при DC: 0,24 A
- Размер
- Ширина: 204 мм
Высота: 204 мм - Монтажная глубина
- 90 мм
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 177 мм
Высота выреза: 177 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
- IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
- IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты NEMA
- Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
- Указание
- Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами.
- У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
- Диапазон рабочих температур
- -15 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -30 °C...70 °C
- Уровень шума
- при DC: 46 dB(A)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,62 kg
- Gross weight
- 1,02 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177651845
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 100 м³/ч, 24 В (DC), ШВГ: 204 x 204 x 24 мм