Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Статья №.: SK 3240100

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

Статья №.:
SK 3240100
Исполнение
настенные
Описание продукта
Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа.
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор
Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
При 50 Гц: 218 м³/ч
При 60 Гц: 188 м³/ч
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
При 50 Гц: 175 м³/ч
При 60 Гц: 155 м³/ч
Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)
1 x 3240200: 130/110 m³/h
2 x 3240200: 159/135 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 35 Вт
При 60 Гц: 34 Вт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,21 A
При 60 Гц: 0,19 A
Размер
Ширина: 255 мм
Высота: 255 мм
Монтажная глубина
107 мм
Монтажный вырез
Ширина выреза: 224 мм
Высота выреза: 224 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
Указание
Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами.
У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)
При 50 Гц: 72.000 h
При 60 Гц: 76.000 h
Диапазон рабочих температур
-30 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-30 °C...70 °C
Уровень шума
При 50 Гц: 51 dB(A)
При 60 Гц: 46 dB(A)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,12 kg
Gross weight
2,26 kg
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177651937
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 175/155 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 255 x 255 x 25 мм
Допуски
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация