- Статья №.:
- SK 3244.100
- Исполнение
- настенные
- Описание продукта
- Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа.
- Product modification
- The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
- Вентилятор
- Диагональный, 1~ конденсаторный двигатель
- Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
- При 50 Гц: 700 м³/ч
При 60 Гц: 770 м³/ч
- Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
- При 50 Гц: 855 м³/ч
При 60 Гц: 905 м³/ч
- Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)
- 1 x 3243200: 485/520 м³/ч
- 2 x 3243200: 570/630 м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 95 Вт
При 60 Гц: 135 Вт
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,43 A
При 60 Гц: 0,6 A
- Размер
- Ширина: 323 мм
Высота: 323 мм
- Монтажная глубина
- 130,5 мм
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 292 мм
Высота выреза: 292 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
- IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
- IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты NEMA
- Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
- Указание
- Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами.
- У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
- Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)
- При 50 Гц: 66.000 h
При 60 Гц: 64.000 h
- Диапазон рабочих температур
- -30 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -30 °C...70 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 65 dB(A)
При 60 Гц: 66 dB(A)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,37 kg
- Gross weight
- 4,94 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177652163
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 700/770 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 323 x 323 x 25 мм