Фильтрующая прокладка для холодильных агрегатов, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров
Статья №.: SK 3286300
??? ??????? ?????????? ???? ????????????? ????????????? ??????????? ?????????. ????? ???????, ?????????? ?????? ?????????. ? ??????????? ?? ??????? ???????????, ??????? ?????????? ????????? ??????.
- Статья №.:
- SK 3286300
- Описание продукта
- Холодильные агрегаты Rittal не требуют трудоемкого обслуживания и поставляются без фильтрующих прокладок. При экстремальных условиях можно использовать фильтрующие прокладки.
- Преимущества
- Термостойкость от –40 °C до +80 °C
- Материал
- Пенистый полиуретан
- Подходит для арт. №
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- Размер
- Ширина: 265 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 10 мм - Подходит для
- Тип корпуса: Холодильные агрегаты и воздухо-воздушные теплообменники
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,042 kg
- Gross weight
- 0,047 kg
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177325326
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
- SK фильтрующая прокладка, для настенного холодильного агрегата SK 3302/3303/3361, для воздухо-воздушных теплообменников 3126, ШВГ: 265 x 200 x 10 мм