При использовании агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
- Статья №.:
- SK 3286310
- Исполнение
- для холодильных агрегатов
- Описание продукта
- При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
- Материал
- Алюминий
- Подходит для арт. №
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- Размер
- Ширина: 265 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 10 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,19 kg
- Gross weight
- 0,2 kg
- Код ТНВЭД
- 84219990
- EAN
- 4028177325364
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
- SK металлический фильтр, для холодильного агрегата и воздухо-воздушного теплообменника, для SK 3302./3303./3361./3126., ШВГ: 265 x 200 x 10 мм
- Документация
- Info sheet