Металлический фильтр для холодильных агрегатов, дверей для контроля микроклимата, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров

Статья №.: SK 3286410

При использовании агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.

Статья №.:
SK 3286410
Описание продукта
При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
Материал
Алюминий
Подходит для арт. №
3304.xx0
3305.xx0
3328.xx0
3329.xx0
3332....
3366...
3127.100
3127.115
3128.100
3128.115
3129.100
3129.115
3130.100
3130.115
3360.100
Размер
Ширина: 344 мм
Высота: 268 мм
Глубина: 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,3 kg
Gross weight
0,3 kg
Код ТНВЭД
84219990
EAN
4028177325395
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK металлический фильтр, для холодильных агрегатов, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров, ШВГ: 344 x 268 x 10 мм
Документация
Info sheet
Листы данных
Каталог технических систем