Шланг для конденсата

Статья №.: SK 3301610

Для отвода и перенаправления конденсата. Подсоединяется к холодильным агрегатам и воздухо-водяным теплообменникам.

Статья №.:
SK 3301610
Описание продукта
Для отвода и перенаправления конденсата. Подсоединяется к холодильным агрегатам и воздухо-водяным теплообменникам.
Материал
ПВХ, прозрачный
Диаметр
10 мм
Длина
10 м
Толщина материала
1,5 мм
Подходит для арт. №
3212....
3303....
3361....
3302.1xx
3302.2xx
Размер
Длина: 10 м
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,6 kg
Gross weight
0,738 kg
Код ТНВЭД
40094200
EAN
4028177438293
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Описание продукта
SK шланг для конденсата, Ø 10 x 1,5 мм, длина 10 м
Документация
Info sheet
Листы данных
Каталог технических систем