Флисовый фильтр

Статья №.: SK 3322700

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

Статья №.:
SK 3322700
Исполнение
для фильтрующих вентиляторов
Описание продукта
Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал
Химическое волокно
Указание
No suitable for use in EMC filter fans.
Подходит для арт. №
3238....
Размер
Ширина: 120 мм
Высота: 120 мм
Глубина: 11 мм
Класс фильтра
согл. DIN EN 779: G2
согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,01 kg
Gross weight
0,013 kg
Код ТНВЭД
56039390
EAN
4028177156159
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK сменная фильтрующая прокладка, для фильтрующих вентиляторов, для SK 3238…., ШВГ: 120 x 120 x 12 мм
Допуски
CSA
UR + C-UR (recognized)
Листы данных
Каталог технических систем