Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"
- Статья №.:
- SK 3328540
- Исполнение
- настенные
- Описание продукта
- Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт.
- Преимущества
- Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Конденсатор с покрытием RiNano
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Встроенный электрический испаритель конденсата - Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,05 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,25 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,35 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,5 кВт - Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~, 50 Гц
- 460 В, 3~, 60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 2,2 A
При 60 Гц: 2,4 A - Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 4,8 A
При 60 Гц: 5,5 A - Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 900 м³/ч
Внутренний контур: 900 м³/ч - Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,25
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,95 - Исполнение
- настенные
- Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 1.580 мм
Глубина: 295 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Хладагент/объем
- Хладагент: R-513A
Кол-во: 0,95 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,6 t - Регулирование температуры
- e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Диапазон установок
- 20 °C...55 °C
- Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,92 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,15 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,15 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,3 кВт - Допустимое давление (p макс.)
- 28 бар
- Входной предохранитель
- Защитный автомат двигателя: 6,3...10 A
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 67,45 kg
- Gross weight
- 71 kg
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177323063
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
- SK холодильный агрегат Blue e, настенный, 2,2 кВт, 400-460 В, 3~, 50/60 Гц, листовая сталь, ШВГ: 400 x 1580 x 295 мм
- Документация
- Safety instructions
- Руководство – R-513A
- Руководство – R134a