Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Статья №.: SK 3329510

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"

Статья №.:
SK 3329510
Исполнение
настенные
Описание продукта
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт.
Преимущества
Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Конденсатор с покрытием RiNano
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Встроенный электрический испаритель конденсата
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,55 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,6 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,8 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,8 кВт
Номинальное рабочее напряжение
115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 17 A
При 60 Гц: 22 A
Пусковой ток (макс.)
При 50 Гц: 44 A
При 60 Гц: 42 A
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 1.230 м³/ч
Внутренний контур: 1.230 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,11
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,7
Исполнение
настенные
Размер
Ширина: 400 мм
Высота: 1.580 мм
Глубина: 295 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Хладагент/объем
Хладагент: R-513A
Кол-во: 1,15 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,73 t
Регулирование температуры
e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-40 °C...70 °C
Диапазон установок
20 °C...55 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 1,21 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,53 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,41 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,8 кВт
Допустимое давление (p макс.)
28 бар
Входной предохранитель
Защитный автомат трансформатора: 18...25 A
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
72,2 kg
Gross weight
86,5 kg
Код ТНВЭД
84158200
EAN
4028177323100
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Описание продукта
SK холодильный агрегат Blue e, настенный, 2,55 кВт, 115 В, 1~, 50/60 Гц, листовая сталь, ШВГ: 400 x 1580 x 295 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Сертификаты
EAC
Декларации
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство – R-513A
Руководство – R134a
Листы данных
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Каталог технических систем
Техническая информация