Закладная гайка

Статья №.: TS 4165000

????????????? ? ?????? ? ????? ? ????????????? ????????? ??????????? 12,5 x 10,5 ?? ? ????????? ???????? ? ???????? ?????????, ?????????????? ???????? ???????????? ? ????????????? ?????????? ? ????????? ??????????.
Статья №.:
TS 4165000
Описание продукта
Прижимная пружина в качестве крепления обеспечивает надежное механическое и электрическое соединение в системной перфорации.
Возможности монтажа
На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью адаптерной шины для совместимости с VX
На горизонтальном профиле шкафа TS
На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу
На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
On punched rails 23 x 23 mm
On punched section without mounting flange, 23 x 73 mm
On punched section without mounting flange, 45 x 88 mm
On punched sections with mounting flanges, 23 x 73 mm
На шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм
Размер
Резьба: M8
Резьба
M8
Упаковка
50 шт.
Вес нетто
0,4 kg
Gross weight
0,431 kg
Код ТНВЭД
73181692
EAN
4028177093003
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Описание продукта
TS Закладная гайка, для резьбы M8, для крепления и вставки сбоку