С проводом подключения LED или с соединительным проводом LED.
- Статья №.:
- SZ 4315810
- Исполнение
- Концевой выключатель с кабелем подключения светодиодов (открытый конец/кабельная втулка)
- Длина
- 3 000 мм
- Указание
- Door-operated switch 4127010 including LED connection cable (open end/cable bush)
- Подходит для арт. №
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Размер
- Длина: 3.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,19 kg
- Gross weight
- 0,222 kg
- Код ТНВЭД
- 85365019
- EAN
- 4028177630161
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- SZ концевой выключатель двери, для светильника на светодиодах компактного, L: 3000 мм, с кабелем подключения светодиодов
- Декларации
- Декларация о соответствии
- Документация
- Info sheet