- Статья №.:
- SZ 4315.820
- Исполнение
- Концевой выключатель двери с соединительным кабелем светодиодов
- Длина
- 1 000 мм
- Подходит для арт. №
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Размер
- Длина: 1.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,125 kg
- Gross weight
- 0,171 kg
- Код ТНВЭД
- 85365019
- EAN
- 4028177630178
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- SZ концевой выключатель двери, для светильника на светодиодах компактного, L: 1000 мм, с соединительным кабелем светодиодов
- Документация
- Info sheet