Комплектующие для подключения для светильников на светодиодах компактных

Статья №.: SZ 4315.840

С проводом подключения LED или с соединительным проводом LED.

Статья №.:
SZ 4315.840
Исполнение
Соединительный кабель светодиодов для последовательного подключения питания
Длина
1 000 мм
Подходит для арт. №
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Размер
Длина: 1.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,035 kg
Gross weight
0,04 kg
Код ТНВЭД
85444290
EAN
4028177630512
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Описание продукта
SZ соединительный кабель, для светильника на светодиодах компактного, L: 1000 мм