С проводом подключения LED или с соединительным проводом LED.
- Статья №.:
- SZ 4315850
- Исполнение
- Соединительный кабель светодиодов для последовательного подключения питания
- Длина
- 3 000 мм
- Подходит для арт. №
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Размер
- Длина: 3.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,112 kg
- Gross weight
- 0,126 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177630529
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- SZ соединительный кабель, для светильника на светодиодах компактного, L: 3000 мм