Адаптерный блок питания, входное напряжение 100 – 240 В 50/60 Гц, выходное напряжение 24 В DC, 1 A
- Статья №.:
- SZ 4315860
- Длина кабеля подключения
- 1 800 мм
- Входное напряжение
- 100 - 230 В AC
- Номинальное напряжение изоляции
- 300 В AC
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
- 6000 В AC
- Выходной ток (макс.)
- 1 A
- Подходит для арт. №
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Выходное напряжение
- Выходное напряжение: 24 В DC
- Номинальное рабочее напряжение
- 264 В
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,14 kg
- Gross weight
- 0,15 kg
- Код ТНВЭД
- 85043121
- EAN
- 4028177630185
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- SZ адаптерный блок питания, для светильника на светодиодах компактного, 100-230 В/24 В DC, 1 А