Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Статья №.: TS 4599100

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.

Статья №.:
TS 4599100
Описание продукта
Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики
Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Длина
320 мм
Подходит для ширины двери
380 мм
AX installation options
In door width 380 mm, with cam lock
Подходит для
Тип корпуса: AX
Ширина/глубина: 380 мм
Упаковка
20 шт.
Вес нетто
3,16 kg
Gross weight
3,308 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
12,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177939035
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS монтажная перемычка, для ширины двери 380 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Info sheet
Листы данных
Техническая информация