Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Статья №.: TS 4694000

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.

Статья №.:
TS 4694000
Описание продукта
Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики
Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Длина
340 мм
VX installation options
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
VX SE installation options
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
AX installation options
In door width 400 mm, with cam lock
TS installation options
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
TP installation options
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 400 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with base/plinth installation bracket
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
VX SE
TP
AX
Ширина/глубина: 400 мм
Подходит для
Система цоколей VX
Упаковка
20 шт.
Вес нетто
3,2 kg
Gross weight
3,52 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177108110
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS монтажная перемычка, для VX, TS, SE, CM, TP, для внешнего монтажного уровня: для Ш/Г: 400 мм, L: 340 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Info sheet
Листы данных
Техническая информация