Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Статья №.: TS 4696000

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.

Статья №.:
TS 4696000
Описание продукта
Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики
Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Длина
540 мм
VX installation options
In enclosure width/depth 600 mm
VX SE installation options
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
AX installation options
In door width 600 mm, with cam lock
In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
AX stainless steel installation options
In door width 600 mm, in hinged door, in conjunction with the perforated door strip
PC installation options
In enclosure width 600 mm, on the outer mounting level
WI installation options
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
TS installation options
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
AE installation options
In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
TP installation options
In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 600 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with base/plinth installation bracket
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
Ширина/глубина: 600 мм
Подходит для
Система цоколей VX
Упаковка
20 шт.
Вес нетто
5,22 kg
Gross weight
5,54 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
21,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177108158
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS монтажная перемычка, для VX, TS, SE, CM, TP, для внешнего монтажного уровня: для Ш/Г: 600 мм, L: 540 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Info sheet
Листы данных
Техническая информация