Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
- Статья №.:
- TS 4697000
- Описание продукта
- Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
- Технические характеристики
- Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 740 мм
- VX installation options
- In enclosure width/depth 800 mm
- VX SE installation options
- In enclosure width/depth 800 mm
- AX installation options
- In door width 800 mm, with cam lock
- AX stainless steel installation options
- In door width 800 mm, with cam lock, in conjunction with the perforated door strip
- PC installation options
- In enclosure width 800 mm, on the outer mounting level
- TS installation options
- In enclosure width/depth 800 mm, on the outer mounting level
- AE installation options
- In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
- VX base/plinth installation options
- In base/plinth width/depth 800 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with base/plinth installation bracket
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
PC
AX
AE
Ширина/глубина: 800 мм - Подходит для
- Система цоколей VX
- Упаковка
- 20 шт.
- Вес нетто
- 7,7 kg
- Gross weight
- 7,817 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 29,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177108172
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TS монтажная перемычка, для VX, TS, SE, CM, TP, для внешнего монтажного уровня: для Ш/Ш, Г: 800 мм, L: 740 мм
- Документация
- Info sheet