- Статья №.:
- VX 5301310
- Описание продукта
- Для последующего линейного соединения шкафов с боковыми стенками на винтах.
- Преимущества
- Возможна последующая замена стоек или агрегатов LCP
- Обеспечивает необходимое расстояние при соединении 3 мм для возможности последующего переоборудования
- Области применения
- Для последующей замены стоек и агрегатов LCP
- Для последующего монтажа/демонтажа перегородок, цельных, вставных
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- оцинковка
- Комплект поставки
- 4 соединителя, наружных, 3 мм
Уплотнение для соединения в линейку, 8 м
Вкл. крепежный материал
- Указание
- Внутри ряда шкафов внешний размер шкафа увеличивается на 2 мм
- Максимально достижимая степень защиты IP согл. МЭК 60 529 составляет IP 20
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,78 kg
- Gross weight
- 0,86 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177950801
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
-
Соединитель, наружный, 3 мм, для VX, VX IT, для последующего линейного соединения шкафов с боковыми стенками на винтах или для последующего монтажа/демонтажа перегородок, цельных, вставных