Для простой транспортировкой непосредственно в месте применения также уже и в укомплектованных шкафах.
- Статья №.:
- VX 5301516
- Комплект поставки
- 1 транспортировочный модуль с 2 поворотными роликами
1 транспортировочный модуль с 2 транспортировочными роликами, жестко закрепленными
Вкл. крепежный материал - Размер
- Ширина: 556 мм
Высота: 82,5 мм
Глубина: 203 мм - Указание по монтажу
- Проем основания должен быть открытым в точках крепления
- Подходит для
- Тип корпуса: VX: = 600 мм
Тип корпуса: VX IT - Нагрузочная способность
- Макс. допустимая статическая нагрузка: статическая 15000 Н
- Макс. допустимая статическая нагрузка: динамическая 10000 Н
- Указание
- Максимально допустимая нагрузка (динамическая) 10000 Н указана с учетом транспортировки колесным транспортом на ровном основании.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 10 kg
- Gross weight
- 10,3 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177952492
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Описание продукта
- Роликовый модуль для VX IT, для Ш: 600 мм, для простого перемещения в месте установки, монтаж непосредственно на шкаф. 1 транспортировочный модуль с 2 роликами (поворотными), 1 транспортировочный модуль с 2 роликами (жесткими), ролики без фиксатора, вкл. крепежный материал, макс. допустимая нагрузка: статическая 15000 Н. Макс. допустимая нагрузка: динамическая 10000 Н
- Документация
- Further instructions
- Руководство