Воздуховодная панель для 19" профильной шины VX IT dynamic

Статья №.: DK 5302001

??? ?????????? ???????? ? ?????? ??? ?????? ????? ??? ???????? ???????? ??? ??? ????????????? ??????? LCP.
Статья №.:
DK 5302001
Описание продукта
Для целенаправленного повышения энергоэффективности контроля микроклимата.
Преимущества
Вертикальный щеточный буртик для полного разделения при установленной системе шин на внешнем монтажном уровне.
Области применения
Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.
Материал
Листовая сталь
Глухая панель: пластик, UL 94-HB, без галогенов
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
2 вертикальные панели
2 горизонтальные панели
4 щеточных буртика
4 элемента из пенополиуретана
Вкл. крепежный материал
4 глухие панели, 482,6 мм (19"), 1 U
Указание по монтажу
Вертикальные панели со щеточным буртиком могут быть смонтированы для разделения зон воздуха как на передних, так и на задних 19" профильных шинах.
Монтаж горизонтальных панелей с щеточными буртиками возможно только на передних 19" профильных шинах.
Интегрированные в перегородки 482,6 мм (19") монтажные вырезы можно как закрывать прилагаемыми глухими панелями, так и использовать для установки других монтажных компонентов или для прокладки кабеля. Обратите внимание на комплект поставки.
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Высота: = 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,001 kg
Gross weight
0,001 kg
Код ТНВЭД
56090000
EAN
4028177955165
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Описание продукта
Воздуховодная панель, для VX IT для 19" профильной шины dynamic, для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при отделении коридоров или при использовании системы LCP. ШxВ: 800x1200 мм, RAL 9005
Документация
Руководство