Воздуховодная панель для 19" профильной шины VX IT standard

Статья №.: DK 5302017

Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.

Статья №.:
DK 5302017
Преимущества
Для целенаправленного повышения энергоэффективности контроля микроклимата
Вертикальный щеточный буртик для полного разделения при установленной системе шин на внешнем монтажном уровне.
Области применения
Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.
Материал
Листовая сталь
Глухая панель: пластик, UL 94-HB, без галогенов
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
2 вертикальные панели
2 горизонтальные панели
4 щеточных буртика
4 элемента из пенополиуретана
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
Вертикальные панели со щеточным буртиком могут быть смонтированы для разделения зон воздуха как на передних, так и на задних 19" профильных шинах.
Монтаж горизонтальных панелей с щеточными буртиками возможно только на передних 19" профильных шинах.
Интегрированные в перегородки 482,6 мм (19") монтажные вырезы можно как закрывать прилагаемыми глухими панелями, так и использовать для установки других монтажных компонентов или для прокладки кабеля. Обратите внимание на комплект поставки.
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Высота: = 2.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,08 kg
Gross weight
2,68 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
10,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
56090000
EAN
4028177955325
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Описание продукта
Воздуховодная панель, для VX IT для 19" профильной standard, для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при отделении коридоров или при использовании системы LCP. ШxВ: 600x2200 мм, RAL 9005
Документация
Руководство